TL1453CPWR

활성

입력 전압 범위가 넓은 3.6V~40V 듀얼 채널 컨트롤러 | PW | 16

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL1453CPWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

LM5155DSSR 활성 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러 | DSS | 12 | -40 to 125

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TL1453 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TL1453의 주요 특징

  • Complete PWM Power Control Circuitry
  • Completely Synchronized Operation
  • Internal Undervoltage Lockout Protection
  • Wide Supply Voltage Range
  • Oscillator Frequency...500 kHz Max
  • Variable Dead Time Provides Control
    Over Total Range
  • Internal Regulator Provides a Stable 2.5-V Reference Supply

TL1453에 대한 설명

The TL1453C incorporates the functions required in the construction of two pulse-width-modulation control circuits on a single monolithic chip. Designed primarily for power supply control, the TL1453C contains an on-chip 2.5-V regulator, two error amplifiers, an adjustable oscillator, two dead-time comparators, undervoltage lockout circuitry, and dual common-emitter output transistor circuits.

The uncommitted output transistors provide common-emitter output capability for each controller. The internal amplifiers exhibit a common-mode voltage range from 1.05 V to 1.45 V. The dead-time control comparator has no offset unless externally altered and may be used to provide 0% to 100% dead time. The on-chip oscillator may be operated by terminating RT (pin 2) and CT (pin 1). During low-VCC conditions, the undervoltage lockout control circuit feature inhibits the output until the internal circuitry is operational.

The TL1453C is characterized for operation from -20°C to 85°C.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.