5-pin (DBV) package image

TLV70430DBVR 활성

150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70430DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
TLV704의 주요 특징

  • Input voltage range:
    • 2.5 V to 24 V (30 V max for new chip only)
  • Available output voltage options:
    • Fixed: 1.8 V to 5 V
  • Output current: Up to 150 mA
  • Very low IQ: 3.4 µA at 100-mA load current
  • Stable with output capacitor ≥ 0.47 µF
  • Overcurrent protection
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C

TLV704에 대한 설명

The TLV704 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TLV704 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.

The TLV704 LDO supports a low dropout of typically 850 mV at 100 mA of load current. The low quiescent current (3.4 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 150 mA). The TLV704 also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit protection helps protect the regulator in the event of a load short or fault.

The TLV704 is available in a 2.90-mm × 1.60-mm SOT23-5 package, which is useful for cost-effective board manufacturing.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV70430DBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.