4-pin (DQN) package image

TLV71728PDQNR 활성

활성 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71728PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV717P의 주요 특징

  • Very Low Dropout: 215 mV at 150 mA
  • Accuracy: 0.5% (typical)
  • Low IQ: 35 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1.2 V to 5 V
  • High PSRR:
    • 70 dB at 1 kHz
    • 50 dB at 1 MHz
  • Stable With Effective Output Capacitance:
    0.1 µF
  • Foldback Current Limit
  • Package: 1-mm × 1-mm DQN(1)(2)

TLV717P에 대한 설명

The TLV717P series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current LDOs with excellent line and load transient performance and are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 0.5%.

The TLV717P series offer current foldback that throttles down the output current with a decrease in load resistance. The typical value at which current foldback initiates is 350 mA; the typical value of the output short current limit value is 40 mA.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV717P series is available in a 1-mm × 1-mm DQN package that makes them ideal for hand-held applications. The TLV717P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV71728PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.