5-pin (DBV) package image

TLV73311PQDBVRQ1 활성

오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
TLV733P-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Device junction temperature range: –40°C to 150°C
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable operation with or without capacitors
  • Foldback overcurrent protection
  • Package:
    • 2.0-mm × 2.0-mm WSON-6
    • 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23
  • Very low dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in fixed-output voltages: 1.0 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active output discharge

TLV733P-Q1에 대한 설명

The TLV733P-Q1 family of low dropout (LDO) linear regulators are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV733P-Q1 family is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. Furthermore, the TLV733P-Q1 family is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733P-Q1 family also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV733P-Q1 family provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

The TLV733P-Q1 family is available in the 6-pin DRV (WSON) and 5-pin DBV (SOT-23) packages.

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.