4-pin (DQN) package image

TLV73318PDQNR3 활성

300mA, 커패시터 프리, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV73318PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TLV73318PDQNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV733P의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With or Without Capacitors
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% typical, 1.4% maximum
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1.0 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge

TLV733P에 대한 설명

The TLV733 series of low-dropout linear regulators (LDOs) are ultra-small, low quiescent current LDOs that can source 300 mA with good line and load transient performance. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV733 series is designed with a modern capacitor-free architecture to ensure stability without an input or output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size, and can eliminate inrush current at startup. However, the TLV733 series is also stable with ceramic output capacitors if an output capacitor is necessary. The TLV733 also provides foldback current control during device power-up and enabling if an output capacitor is used. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV733 provides an active pull-down circuit to quickly discharge output loads when disabled.

The TLV733 series is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV73318PDQNT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
TLV73318PDQNR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.