4-pin (DQN) package image

TLV74112PDQNR 활성

액티브 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TLV741P의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Capacitors
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23
    • 4-Pin X2SON
  • Very Low Dropout: 230 mV at 150 mA
  • Accuracy: 1%
  • Low IQ: 50 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge (P Version Only)

TLV741P에 대한 설명

The TLV741P low-dropout linear regulator (LDO) is a low quiescent current device with excellent line and load transient performance for power-sensitive applications. This device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV741P is designed to be stable with a small, 1-µF output capacitor.

The TLV741P provides inrush current control during device power up and enabling. The TLV741P limits the input current to the defined current limit to avoid large currents from flowing from the input power source. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV741P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages. The TLV741P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.