5-pin (DBV) package image

TLV74312PDBVR 활성

활성화를 지원하는 300mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
TLV743P의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Output Capacitor
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • Very Low Dropout: 125 mV at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Accuracy: 1% (Typical), 1.4% (Maximum)
  • Low IQ: 34 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 50 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge

TLV743P에 대한 설명

The TLV743P low-dropout linear regulator (LDO) is an ultra-small, low quiescent current LDO that sources 300 mA with good line and load transient performance. The device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV743P is designed to be stable with a small output capacitor with a value of 1 µF. The TLV743P device provides foldback current control during device power up and enabling. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV743P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when the device is disabled.

The TLV743P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages.

 

 

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.