TMCS1107A2UQDR

활성

레퍼런스를 지원하는 ±420V 기본 절연, 20Arms80kHz 홀 효과 전류 센서 | D | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMCS1107A2UQDR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMCS1107A2UQDT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TMCS1107의 주요 특징

  • Total error: ±1% typical, ±3% maximum, –40°C to 125°C
    • Sensitivity error: ±0.9%
    • Offset error: 40 mA
    • Offset drift: 0.2 mA/°C
    • Linearity error: 0.5%
  • Multiple sensitivity options:
    • TMCS1107A1B/U: 50 mV/A
    • TMCS1107A2B/U: 100 mV/A
    • TMCS1107A3B/U: 200 mV/A
    • TMCS1107A4B/U: 400 mV/A
  • Zero drift internal reference
  • Bidirectional and unidirectional current sensing
  • Operating supply range: 3 V to 5.5 V
  • Signal bandwidth: 80 kHz
  • 3-kVRMS isolation rating
  • Robust 420-V lifetime working voltage
  • Safety related certifications
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1107에 대한 설명

The TMCS1107 is a galvanically isolated Hall-effect current sensor capable of DC or AC current measurement with high accuracy, excellent linearity, and temperature stability. A low-drift, temperature-compensated signal chain provides <3% full-scale error across the device temperature range.

The input current flows through an internal 1.8-mΩ conductor that generates a magnetic field measured by an integrated Hall-effect sensor. This structure eliminates external concentrators and simplifies design. Low conductor resistance minimizes power loss and thermal dissipation. Inherent galvanic insulation provides a 420-V lifetime working voltage and 3-kVRMS basic isolation between the current path and circuitry. Integrated electrical shielding enables excellent common-mode rejection and transient immunity.

The output voltage is proportional to the input current with multiple sensitivity options. Fixed sensitivity allows the TMCS1107 to operate from a single 3-V to 5.5-V power supply, eliminates ratiometry errors, and improves supply noise rejection. The current polarity is considered positive when flowing into the positive input pin. Both unidirectional and bidirectional sensing variants are available.

The TMCS1107 draws a maximum supply current of 6 mA, and all sensitivity options are specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMCS1107A2UQDT 구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.