TMP113AIYBGR

활성

70nA 셧다운 전류를 지원하는 소형 DSBGA 패키지의 ±0.3°C 정확도 디지털 온도 센서 | YBG | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMP113AIYBGR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 DSBGA (YBG) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMP113의 주요 특징

  • Available in WCSP package:
    • Body size (DSBGA-6): 1.5 × 1.0 × 0.525mm
  • Wide operating ranges
    • V+ operating range: 1.4V to 5.5V
    • Temperature range: -40°C to 125°C
  • Accuracy holds across temperature
    • ±0.1°C (typical) at 25°C
    • ±0.3°C (maximum) from -25°C to 85°C
    • ±0.5°C (maximum) from -40°C to 125°C
  • 12-bit resolution: 0.0625°C (LSB)
  • Flexible digital interface
    • I2C and SMBus compatible
    • I3C Mixed Bus co-existence capable
  • Low supply current
    • 3.4µA Average current (typical) at 4Hz
    • 1.4µA Average current (typical) at 1Hz
    • 70nA Shutdown current (typical)
  • Only 2m°C/V DC power supply rejection over wide supply range of 1.4V to 5.5V
  • Safety and compliance
    • NIST Traceable
  • Software compatible with normal mode of Industry-Standard
  • Available compatible dual source device in the market

TMP113에 대한 설명

The TMP113 is a I2C-compatible digital temperature sensor in a 6-pin WCSP-package. The TMP113 offers an accuracy of ±0.3°C across the -25°C to 85°C temperature range with an on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that provides a temperature resolution of 0.0625°C.

The TMP113 is designed to operate from a supply range as low as 1.4V, with a low average and shutdown current of 1.4µA (at 1Hz) and 70nA, allowing for an on-demand temperature conversion and maximizing of battery life. At the same time the supply can be raised to as high as 5.5V for a range of industrial applications with only 2m°C/V DC power supply rejection. This device has a very fast thermal step response equal to 0.2s with flexible PCB.

The TMP113 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

Similar devices in terms of software are available.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.