TMP6131DECT

구형

0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터 | DEC | 2 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TMP6131DECT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

TMP6131DECR 활성 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터 | DEC | 2 | -40 to 125 Replacement

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP6131DECR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 10,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TMP61 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 X1SON (DEC) | 2
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TMP61의 주요 특징

  • Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
  • Linear resistance change across temperature
  • 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
    • ±1% maximum (0°C to 70°C)
  • Wide operating temperature of –40°C to +150 °C
  • Consistent sensitivity across temperature
    • 6400 ppm/°C TCR (25°C)
    • 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
  • Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
  • Long lifetime and robust performance
    • Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
    • 0.5% typical long term sensor drift

TMP61에 대한 설명

Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.

The TMP61 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.

With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.

Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.

The TMP61 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TMP6131DECR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 10,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기