TMP821DR

마지막 구매

30V 최대 감지 반파장 단상 BLDC 게이트 드라이버 | D | 8 | -40 to 100

마지막 구매 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMP821DR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 TMP821 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 100
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TMP821의 주요 특징

  • Built-In Lock Detection and Rotational Speed
    Sensing Mechanisms
  • Compact 8-Pin Package Reduces Number of
    External Components Required
  • Automatic Restart When Motor Lock Is Undone
  • Hall Amplifier Inputs Have Hysteresis

TMP821에 대한 설명

The TMP821 device is a two-phase half-wave motor predriver that is suited for fan motors, which has winding in push-pull configuration. It uses differential hall effect sensors for commutation signals for two of the switches in power circuit. The device has a very small pin count, making it very simple to use.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.