TMUX4052DYYR

활성

±12V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 | DYY | 16 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TMUX4052DYYR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DYY) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TMUX4052의 주요 특징

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • –55°C to +125°C operating temperature
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
  • TMUX405x – pin compatible with:
    • Industry standard 4051, 4052, and 4053 muxes

TMUX4052에 대한 설명

The TMUX405x devices are general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) multiplexers (MUX). The TMUX4051 is an 8:1, 1-channel multiplexer, the TMUX4052 is a 4:1, 2-channel multiplexer, and the TMUX4053 is 2:1, 3 channel switch. The devices work with a single supply (5V to 24V), dual supplies (up to ±12V), or asymmetric supplies (such as VDD = 12V, VSS = –5V). The wide supply voltage range allows the TMUX405x devices to be used in a broad array of applications from battery testers to appliances.

The TMUX405x devices support bidirectional analog signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD. All logic inputs have 1.8V logic compatible thresholds, which is compatible for both TTL and CMOS logic when operating with a valid supply voltage.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.