TMUXHS221F
- Supply range: 1.62V to 5.5V
- Differential 2:1 or 1:2 switch/multiplexer or flexible dual single-ended cross switch
- Overvoltage protection (OVP) on common pins - 28V with absolute maximum overvoltage - 30V
- IEC-61000-4-5 Surge Tolerant - +35V
- 1.2V compatible logic inputs: extended 1.2V logic support with 0.77VIH 0.39VIL
- Powered-off protection when VCC = 0V
- Low RON: 9Ω maximum
- BW: 1.5GHz typical
- Low CON: 1.3pF typical
- LowPower Disable mode
- ESD protection exceeds JESD 22 human body model (HBM): 2000V
- Wide temperature range: –40°C to 125°C
- 10-pin small UQFN package - 1.8mm × 1.4mm
The TMUXHS221F is a bidirectional low-power dual port, high-speed, USB 2.0 analog switch with integrated protection for USB Type-C systems. The device is configured as a dual 2:1 or 1:2 switch. TMUXHS221F is optimized for use with the USB 2.0 D+/- lines in a USB Type-C systems.
The TMUXHS221F protection on the I/O pins can tolerate up to 30V with automatic shutoff circuitry to protect system components behind the switch.
The TMUXHS221F comes in a small industry standard 10-pin QFN package. TMUXHS221F has an extended temperature range that is an excellent choice for many rugged applications including industrial and high reliability use cases.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TMUXHS221F Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux With 30V Overvoltage Protection and 1.2V Logic datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 11. 18 | |
| 애플리케이션 노트 | Shrink Your USB-C Fast Charging Design with Small Multiplexers (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 10. 13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUXHS221EVM — TMUXHS221 2채널 차동 2:1/1:2 고속 mux/demux 스위치 평가 모듈
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.