TPD2S017DBVR

활성

낮은 클램핑 및 EMI 필터링을 지원하는 2채널 5.5V, 1pF, ±11kV ESD 보호 다이오드 | DBV | 6 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPD2S017DBVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPD2S017의 주요 특징

  • Ultra-low clamping voltage ensures the protection of ultra-low voltage core chipset during ESD events
  • IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Matching of series resistor (R = 1 Ω) of ±8 mΩ (typical)
  • Differential channel input capacitance matching of 0.02 pF (typical)
  • High-speed data rate and EMI filter action at high frequencies (–3 dB bandwidth, ≉3 GHz)
  • Available in 6-Pin small-outline transistor [SOT-23 (DBV)] package
  • Easy straight-through routing packages

TPD2S017에 대한 설명

The TPD2S017 is a two channel electrostatic discharge (ESD) protection device. This protection product offers two-stage ESD transient voltage suppression (TVS) diodes in each line with a typically 1-Ω series resistor isolation. This architecture allows the device to clamp at a very low voltage during system level ESD strikes.

The TPD2S017 conforms to the IEC61000-4-2 ESD protection standard. Due to the series resistor component, the TPD2S017 provides a controlled filter roll-off for even greater spurious EMI suppression and signal integrity. The monolithic silicon technology allows good matching of the component values, including the clamp capacitances and the series resistors between the differential signal pairs. The tight matching of the line capacitance and series resistors ensures that the differential signal distortion due to added ESD clamp remains minimal, and it also allows the part to operate at high-speed differential data rate (in excess of 1.5 Gbps). The DBV package offers a flow-through pin mapping for ease of board layout.

Typical applications of this ESD protection device are circuit protection for USB data lines, IEEE 1394 Interfaces, LVDS, MDDI/MIPI and HS signals.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.