제품 상세 정보

Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional IO capacitance (typ) (pF) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 7 Interface type LCD Display Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional IO capacitance (typ) (pF) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 Features EMI Filter Clamping voltage (V) 7 Interface type LCD Display Breakdown voltage (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFU) 10 1.64268 mm² (— mm × — mm)
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드

TI.com 재고에서 유사한 제품 확인

유사한 사양 제품, 주문 가능한 TI.com 재고별로 정렬.

지금 보기

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TPDxF202 Four or Six-Channel EMI Filter With ESD Protection For LCD Display datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2021. 5. 13

주문 및 품질