10-pin (DRC) package image

TPS3850G30DRCT 활성

윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 정밀 윈도우 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3850G30DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3850의 주요 특징

  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy
  • Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • User-programmable reset delay
  • Factory-programmed precision watchdog and reset timers
  • Open-drain outputs
  • Precision over- and undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 0.9 V to 5.0 V
    • ±4% and ±7% Fault windows available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package
  • Junction operating temperature range: –40°C to +125°C

TPS3850에 대한 설명

The TPS3850 combines a precision voltage supervisor with a programmable window watchdog timer. The TPS3850 window comparator achieves 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for both overvoltage (VIT+(OV)) and undervoltage (VIT–(UV)) thresholds on the SENSE pin. The TPS3850 also includes accurate hysteresis on both thresholds, making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The factory-programmed RESET delay features a 9.5% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3850 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output ( WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The window watchdog timeouts can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

The TPS3850 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3850G30DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.