8-pin (D) package image

TPS54331DR 활성

Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3A, 570kHz 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS54331DRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54331D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS54331의 주요 특징

  • 3.5 to 28-V input voltage range
  • Adjustable output voltage down to 0.8 V
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 3-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a pulse skipping Eco-mode
  • Fixed 570-kHz switching frequency
  • Typical 1-µA shutdown quiescent current
  • Adjustable slow-start limits inrush currents
  • Programmable UVLO threshold
  • Overvoltage transient protection
  • Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback, and thermal shutdown protection
  • Available in easy-to-use SOIC8 package or thermally-enhanced SOIC8 PowerPAD™ integrated circuit package
  • Create a custom design using the TPS54331 with the WEBENCH Power Designer
  • Use TPS62933 for a 30 VIN converter with higher frequency, lower IQ and improved EMI

TPS54331에 대한 설명

The TPS54331 device is a 28-V, 3-A non-synchronous buck converter that integrates a low R DS(on) high-side MOSFET. To increase efficiency at light loads, a pulse skipping Eco-mode feature is automatically activated. Furthermore, the 1-µA shutdown supply-current allows the device to be used in battery-powered applications. Current mode control with internal slope compensation simplifies the external compensation calculations and reduces component count while allowing the use of ceramic output capacitors. A resistor divider programs the hysteresis of the input undervoltage lockout. An overvoltage transient protection circuit limits voltage overshoots during start-up and transient conditions. A cycle-by-cycle current-limit scheme, frequency foldback and thermal shutdown protect the device and the load in the event of an overload condition. The TPS54331 device is available in an 8-pin SOIC package and 8-pin SO PowerPAD integrated circuit package that have been internally optimized to improve thermal performance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54331D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.