6-pin (DBV) package image

TPS560430YFDBVT 활성

고효율 절전 모드를 갖춘 SIMPLE SWITCHER® 36V, 600mA 벅 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS560430YFDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS560430의 주요 특징

  • Configured for Rugged Industrial Applications
    • Input Voltage Range: 4 V to 36 V
    • 600-mA Continuous Output Current
    • Minimum Switching-On Time: 60 ns
    • 98% Maximum Duty Cycle
    • Support Startup with Pre-Biased Output
    • Short Circuit Protection with Hiccup Mode
    • ±1.5% Tolerance Voltage Reference over Temperature from –40°C to 125°C
    • Precision Enable
  • Small Solution Size and Ease of Use
    • Integrated Synchronous Rectification
    • Internal Compensation for Ease of Use
    • SOT-23-6 Package
  • Various Options in Pin-to-Pin Compatible Package
    • 1.1-MHz and 2.1-MHz Frequency Options
    • PFM and Forced PWM (FPWM) Options
    • Fixed 3.3-V Output Option
  • Create a Custom Design Using the TPS560430 With the WEBENCH® Power Designer

TPS560430에 대한 설명

The TPS560430 is an easy to use synchronous step-down DC-DC converter capable of driving up to 600-mA load current. With a wide input range of 4 V to 36 V, the device is suitable for a wide range of applications from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source.

The TPS560430 has 1.1-MHz and 2.1-MHz operating frequency versions for either high efficiency or small solution size. The TPS560430 also has FPWM (forced PWM) version to achieve constant frequency and small output voltage ripple over the full load range. Soft-start and compensation circuits are implemented internally which allows the device to be used with minimum external components.

The device has built-in protection features, such as cycle-by-cycle current limit, hiccup mode short-circuit protection, and thermal shutdown in case of excessive power dissipation. The TPS560430 is available in SOT-23-6 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS560430YFDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.