TPS60310DGS

활성

단일 셀 3.3V, 20mA 초저 정동작 전류 충전 펌프 및 오픈 드레인 전력 양호 출력 | DGS | 10 | -40 to 85

다음과 동일: TPS60310DGS.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS60310DGSR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS60310 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE

TPS60310의 주요 특징

  • Regulated 3-V or 3.3-V Output Voltage With up to 20-mA Output Current From a 0.9-V to 1.8-V Input Voltage Range
  • High Power Conversion Efficiency (up to 90%) Over Wide Output Current Range, Optimized for 1.2-V Battery Voltage
  • Snooze Mode for Improved Efficiency at Low-Output Current
  • Additional Output With 2 Times VI (OUT1)
  • Device Quiescent Current Less Than 2 uA
  • Supervisor Included; Open Drain or Push-Pull Power Good Output
  • No Inductors Required/Low EMI
  • Only Five Small, 1-uF Ceramic Capacitors Required
  • Microsmall 10-Pin MSOP Package
  • applications
    • Pagers
    • Battery-Powered Toys
    • Portable Measurement Instruments
    • Home Automation Products
    • Medical Instruments (Like Hearing Instruments)
    • Metering Applications Using MSP430 Microcontroller
    • Portable Smart Card Readers

TPS60310에 대한 설명

The TPS6031X step-up, regulated charge pumps generate a 3-V ±4% or 3.3-V ±4% output voltage from a 0.9-V to 1.8-V input voltage (one alkaline, NiCd, or NiMH battery).

Only five small 1-uF ceramic capacitors are required to build a complete high-efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 3x or 4x conversion mode.

Output 1 (OUT1) can deliver a maximum of 40 mA, from a 1-V input, with output 2 (OUT2) not loaded. OUT2 can deliver a maximum of 20 mA, from a 1-V input, with OUT1 not loaded. Both outputs can be loaded at the same time, but the total output current of the first voltage doubler must not exceed 40 mA. For example, the load at OUT1 is 20 mA and the load at output 2 is 10 mA.

In snooze mode, the devices operate with a typical operating current of 2 uA, while the output voltage is maintained at 3.3 V ±10% or 3 V ±10%, respectively. This is lower than the self-discharge current of most batteries. Load current in snooze mode is limited to 2 mA. If the load current increases above 2 mA, the output voltage drops further and the devices automatically exits the snooze mode and operate in normal mode to regulate to the nominal output voltage with higher output currents. The device is set into the snooze mode by taking the SNOOZE\ pin low, and is set into normal operating mode by taking the SNOOZE\ pin high.

A power-good function supervises the output voltage of OUT2 and can be used for power up and power down sequencing. Power-good (PG) is offered as either open-drain or push-pull output.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS60310DGSR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기