8-pin (DRB) package image

TPS61045DRBT 활성

QFN-8, 디지털 조정 가능 28V, 85% 효율 부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS61045DRBTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61045DRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS61045의 주요 특징

  • Input Voltage Range from 1.8 to 6 V
  • Output Voltage of up to 28 V Possible
  • Up to 85% Efficiency
  • Digitally Adjustable Output Voltage Control
  • Disconnects Output From Input During Shutdown
  • Switching Frequency up to 1 MHz
  • No Load Quiescent Current 40 µA Typical
  • Thermal Shutdown Mode
  • Shutdown Current 0.1 µA Typical
  • Available in Small 3-mm × 3-mm VSON Package

TPS61045에 대한 설명

The TPS61045 device is a high-frequency boost converter with digitally-programmable output voltage and true shutdown. During shutdown, the output is disconnected from the input by opening the internal input switch. This allows a controlled power-up and power-down sequencing of the display. The output voltage can be increased or decreased in digital steps by applying a logic signal to the CTRL pin. The output voltage range, as well as the output voltage step size, can be programmed with the feedback divider network. With a high switching frequency of up to 1 MHz, the TPS61045 device allows the use of small external components, and together, with the small 8-pin VSON package, a minimum system solution size is achieved.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61045DRBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.