48-pin (RSL) package image

TPS65910A1RSL 활성

6x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65910A1RSLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RSL) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE

TPS65910의 주요 특징

  • Embedded Power Controller
  • Two Efficient Step-Down DC-DC Converters for Processor Cores
  • One Efficient Step-Down DC-DC Converter for I/O Power
  • One Efficient Step-Up 5-V DC-DC Converter
  • SmartReflex Compliant Dynamic Voltage Management for Processor Cores
  • 8 LDO Voltage Regulators and One Real-Time Clock (RTC) LDO (Internal Purpose)
  • One High-Speed I2C Interface for General-Purpose Control Commands (CTL-I2C)
  • One High-Speed I2C Interface for SmartReflex Class 3 Control and Command (SR-I2C)
  • Two Enable Signals Multiplexed with SR-I2C, Configurable to Control any Supply State and Processor Cores Supply Voltage
  • Thermal Shutdown Protection and Hot-Die Detection
  • An RTC Resource With:
    • Oscillator for 32.768-kHz Crystal or 32-kHz Built-in RC Oscillator
    • Date, Time, and Calendar
    • Alarm Capability
  • One Configurable GPIO
  • DC-DC Switching Synchronization Through Internal or External 3-MHz Clock

TPS65910에 대한 설명

The TPS65910 device is an integrated power-management IC available in 48-QFN package and dedicated to applications powered by one Li-Ion or Li-Ion polymer battery cell or 3-series Ni-MH cells, or by a 5-V input; it requires multiple power rails. The device provides three step-down converters, one step-up converter, and eight LDOs and is designed to support the specific power requirements of OMAP-based applications.

Two of the step-down converters provide power for dual processor cores and are controllable by a dedicated class-3 SmartReflex interface for optimum power savings. The third converter provides power for the I/Os and memory in the system.

The device includes eight general-purpose LDOs providing a wide range of voltage and current capabilities. The LDOs are fully controllable by the I2C interface. The use of the LDOs is flexible; they are intended to be used as follows: Two LDOs are designated to power the PLL and video DAC supply rails on the OMAP-based processors, four general-purpose auxiliary LDOs are available to provide power to other devices in the system, and two LDOs are provided to power DDR memory supplies in applications requiring these memories.

In addition to the power resources, the device contains an embedded power controller (EPC) to manage the power sequencing requirements of the OMAP systems and an RTC.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS65910A1RSLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.