8-pin (DRB) package image

TPS78401QWDRBRQ1 활성

높은 정확도와 활성화를 지원하는 오토모티브, 300mA, 저 IQ, 높은 PSRR, LDO 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 VSON (DRB) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS784-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Device junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 1.65 V to 6.0 V
  • Available output voltages:
    • Adjustable option: 1.2 V to 5.5 V
    • Fixed options: 0.65 V to 5.0 V
  • Output accuracy: 0.5% typical, 1.7% maximum
  • 50-dB PSRR out to 100 kHz
  • Low IQ: 25 µA (typical)
  • Ultra-low dropout:
    • 115 mV (max) at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Internal 500-µs soft-start time to reduce inrush current
  • Active output discharge
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Packages:
    • 3-mm × 3-mm wettable flank VSON (8)
    • 5-pin SOT-23

TPS784-Q1에 대한 설명

The TPS784-Q1 ultra low-dropout regulator (LDO) is a small, low quiescent current LDO that can source 300 mA with excellent line and load transient performance.

The low output noise and great PSRR performance make the device suitable to power sensitive analog loads. The TPS784-Q1 is a flexible device for post regulation because this device supports an input voltage range from 1.65 V to 6.0 V and offers an adjustable output range of 1.2 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages from 0.65 V to 5.0 V for powering common voltage rails.

The TPS784-Q1 offers foldback current limit to reduce power dissipation during over current condition. The EN input helps with power sequencing requirements of the system. The internal soft-start provides a controlled start up, reducing the inrush current and allowing for lower input capacitance to be used.

The TPS784-Q1 provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.