4-pin (DQN) package image

TPS7A0228PDQNR 활성

200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7A02의 주요 특징

  • Ultra-low IQ: 25 nA (typ), even in dropout
  • Shutdown IQ: 3 nA (typ)
  • Excellent transient response (1 mA to 50 mA)
    • < 10-µs settling time
    • 100-mV undershoot
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64-mm × 0.64-mm DSBGA
  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range: 0.8 V to 5.0 V (fixed)
  • Output accuracy: 1.5% over temperature
  • Smart enable pulldown
  • Very low dropout:
    • 270 mV (max) at 200 mA (VOUT = 3.3 V)
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor

TPS7A02에 대한 설명

The TPS7A02 is an ultra-small, ultra-low quiescent current low-dropout linear regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance.

The TPS7A02, with an ultra-low IQ of 25 nA, is designed specifically for applications where very-low quiescent current is a critical parameter. This device maintains low IQ consumption even in dropout mode to further increase battery life. When in shutdown or disabled mode, the device consumes ultra-low, 3-nA IQ that helps increase the shelf life of the battery. The TPS7A02 has an output range of 0.8 V to 5.0 V available in 50-mV steps to support the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs).

The TPS7A02 features a smart enable circuit with an internally controlled pulldown resistor that keeps the LDO disabled even when the EN pin is left floating and helps minimize the external components used to pulldown the EN pin. This circuit also helps minimize the current drawn through the external pulldown circuit when the device is enabled.

The TPS7A02 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.