5-pin (DBV) package image

TPS7A0512PDBVT 활성

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A0512PDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
TPS7A05의 주요 특징

  • Ultralow IQ: 1 µA (typ), 3 µA (max)
    • IGND: 6 µA (typ) at 200 mA
  • Excellent transient response
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON (4)
    • 0.65-mm × 0.65-mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Output accuracy: 1% typical, 3% maximum
  • Available in fixed-output voltage:
    • 0.8 V to 3.3 V
  • Very low dropout:
    • 235 mV (max) at 200 mA (3.3 VOUT)
  • Active output discharge
  • Foldback current limit
  • Stable with a 0.47-µF or larger capacitor

TPS7A05에 대한 설명

The TPS7A05 is an ultra-small, low quiescent current low-dropout regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance. This device has an output range of 0.8 V to 3.3 V with a typical 1% accuracy.

The TPS7A05, with ultralow IQ (1 µA), consumes very-low quiescent current for extending battery life in battery-powered applications. The device can be operated from rechargeable Li-Ion batteries, Li-primary battery chemistries such as Li-SOCl2, Li-MnO2, as well as two- or three-cell alkaline batteries.

The TPS7A05 is available with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled.

The TPS7A05 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation, and is available in standard X2SON (DQN), SOT-23 (DBV and DBZ), and DSBGA (YKA) packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A0512PDBVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.