6-pin (DRV) package image

TPS7A26125DRVR 활성

전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 18V, 초저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS7A26의 주요 특징

  • Ultra-low IQ: 2.0 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.5 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.4 V
  • 1% accuracy over temperature
  • Low dropout: 590 mV (max) at 500 mA
  • Open-drain, power-good output
  • Active overshoot pulldown protection
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 6-pin WSON

TPS7A26에 대한 설명

The TPS7A26 low-dropout (LDO) linear voltage regulator supports a 2.4-V to 18-V input voltage range with very-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A26 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.4 V. Both versions have 1% output regulation accuracy that provides precision regulation for microcontroller (MCU) references.

With the open-drain, power-good (PG) output the device can provide a reset to an MCU or be wire-ORed and level-shifted with other open-drain PGs to provide a system-wide PG or reset.

The TPS7A26 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 590 mV at 500 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 87.7% efficiency from a 5.7-V input voltage (VIN) to
5.0-V output voltage (VOUT).

For lower power applications, consider the TPS7A25.

 

 

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.