20-pin (RGR) package image

TPS7A8400RGRT 활성

높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A8400RGRR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 VQFN (RGR) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS7A84의 주요 특징

  • Low dropout: 180 mV (max) at 3 A
  • 1% (max) accuracy over line, load, and temperature
  • Output voltage noise:
    • 4.4 µVRMS at 0.8-V output
    • 7.7 µVRMS at 5.0-V output
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4 V to 6.5 V
    • With BIAS: 1.1 V to 6.5 V
  • ANY-OUT™ operation:
    • Output voltage range: 0.8 V to 3.95 V
  • Adjustable operation:
    • Output voltage range: 0.8 V to 5.0 V
  • Power-supply ripple rejection:
    • 40 dB at 500 kHz
  • Excellent load transient response
  • Adjustable soft-start in-rush control
  • Open-drain power-good (PG) output
  • Stable with a 47-µF or larger ceramic output capacitor
  • 3.5-mm × 3.5-mm, 20-pin VQFN

TPS7A84에 대한 설명

The TPS7A84 is a low-noise (4.4 µVRMS), low-dropout linear regulator (LDO) capable of sourcing 3 A with only 180 mV of maximum dropout. The device output voltage is pin-programmable from 0.8 V to 3.95 V and adjustable from 0.8 V to 5.0 V using an external resistor divider.

The combination of low-noise (4.4 µVRMS), high PSRR, and high output current capability makes the TPS7A84 ideal to power noise-sensitive components such as those found in high-speed communications, video, medical, or test and measurement applications. The high performance of the TPS7A84 limits power-supply-generated phase noise and clock jitter, making this device ideal for powering high-performance serializer and deserializer (SerDes), analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and RF components. Specifically, RF amplifiers benefit from the high-performance and 5.0-V output capability of the device.

For digital loads [such as application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), and digital signal processors (DSPs)] requiring low-input voltage, low-output (LILO) voltage operation, the exceptional accuracy (0.75% over load and temperature), remote sensing, excellent transient performance, and soft-start capabilities of the TPS7A84 ensure optimal system performance.

The versatility of the TPS7A84 makes the device a component of choice for many demanding applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS7A8400RGRR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.