8-pin (DDA) package image

TPS92411PDDA 활성

리플 전류가 낮은 오프라인 AC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92411PDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS92411의 주요 특징

  • High-Performance Solution for Driving LEDs from AC Mains
  • Simplifies Design of Phase Dimmable LED Driver with High Power
    Factor, Low Total Harmonic Distortion, and Low Current Ripple
  • Suitable for LED Luminaires up to 70+ W
  • Input Voltage Range: 7.5 V to 100 V
  • Stackable 100 V, 2-Ω MOSFET Building Block
  • Controlled Switch Open and Close Transitions Minimize EMI
  • Designed for use with the TPS92410 or with a Discrete
    Linear Regulator
  • Input Undervoltage Protection
  • Output Overvoltage Protection (TPS92411P)
  • Low IQ: 200 µA (typ)

TPS92411에 대한 설명

The TPS92411 is a 100-V floating MOSFET switch for use in offline LED lighting applications. The device is used in conjunction with a current regulator that can achieve a power factor greater than 0.9 to create a LED drive solution with low-ripple current. When properly designed, solution performance is comparable to traditional flyback, buck or boost-based AC/DC LED drivers. The approach requires no inductive components, thus saving size and cost. Slew-controlled low-frequency operation of the TPS92411 switches creates very little EMI. Detailed operation is described in the Application Information section.

Package options include SOT23-5 and PSOP-8 allowing the user to optimize for small size or scale for high power. Using the PSOP-8 package, design of LED luminaires up to 70 W or more is possible. Other features include a UVLO circuit to monitor when the device has sufficient voltage to operate properly and over-voltage protection (TPS92411P).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS92411PDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.