TS2PCIE412RUAR

활성

4채널 PCIe 8:16 멀티플렉서 및 디멀티플렉서 패시브 FET 스위치 | RUA | 42 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TS2PCIE412RUAR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 WQFN (RUA) | 42
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS2PCIE412의 주요 특징

  • Compatible With PCI Express (PCIe) Standard
  • Wide Bandwidth of over 3 Gbps
  • Low Crosstalk (XTALK = –32 dB Typ at 1.25 GHz)
  • OIRR = –36.3 dB Typical at 1.25 GHz
  • Low Bit-to-Bit Skew (tsk(O) = 0.06 ns Typical)
  • VDD Operating Range: 1.5 V to 2 V
  • Ioff Supports Partial Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • APPLICATIONS
    • PCIe Bus Multiplexing and Expansion
    • Routing PCI Express Data and/or Display Port Signals
    • Notebook PCs
    • Desktop PCs
    • Servers/Storage Area Networks

All other trademarks are the property of their respective owners.

TS2PCIE412에 대한 설명

The TS2PCIE412 is a 4-channel PCIe 2:1 multiplexer/demultiplexer switch that can be used to route one PCIe data lane between two possible destinations or two PCIe data lanes to one destination. Each channel consists of differential pairs of receive (RX) and transmit (TX) signals and operates at a signal-processing bandwidth speed, which supports the PCIe standard of 2.5 Gbps. The device is controlled with one select input (SEL) pin, where SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer and can be connected to any GPIO in the system. The unselected channel is set in a high-impedance state.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.