제품 상세 정보

Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 20 Breakdown voltage (min) (V) 37.8 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 15 Clamping voltage (V) 58
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • ISO 10605 (330pF, 330Ω) ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC61000-4-5 surge protection:
    • 20A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 55V at 20A (8/20µs)
  • IO capacitance: 15pF (typical)
  • Low leakage current: 100nA (maximum)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

The TSM36A-Q1 is a 36V, bidirectional TVS protection diode designed for clamping harmful transients such as ESD and surge. The TSM36A-Q1 robustly shunts up to 20A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes.

Additionally, the TSM36A-Q1 is available in a small leaded SOT-23 (DBZ) package which is reduced in size by approximately 50 percent compared to the industry standard SMA package. The extremely low device leakage and capacitance ensures a minimal effect on the protected line.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TSM36CA-Q1 Automotive Bidirectional Surge Protection Device in SOT-23 datasheet PDF | HTML 2025. 1. 14

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

ESDEVM — 0402, 0201 등을 포함한 ESD 다이오드 패키지용 범용 평가 모듈

ESD(정전기에 민감한 장치) EVM(평가 모듈)은 대부분의 ESD 포트폴리오를 위한 개발 플랫폼입니다. 이 보드에는 디바이스의 수를 테스트할 수 있도록 기존의 모든 ESD 풋프린트가 함께 제공됩니다. 장치를 적절한 풋프린트에 납땜한 후 테스트할 수 있습니다. 일반적인 고속 ESD 다이오드의 경우 S 매개 변수를 받고 보드 트레이스를 임베드하기 위해 임피던스 제어 레이아웃이 구현되어 있습니다. 비 고속 ESD 다이오드의 경우 고장 전압, 유지 전압, 누설 등의 DC 테스트를 쉽게 실행할 수 있도록 테스트 지점으로 가는 트레이스가 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

TMS36CA-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEB9.ZIP (187 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상