제품 상세 정보

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
PICOSTAR (YMZ) 2 0.0774 mm² (0.43 mm × 0.18 mm)
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint
  • Protection against ±1kV, 42Ω IEC 61000-4-5 surge test for industrial signal lines
  • Maximum clamping voltage of 28V at 25A of 8/20µs surge current
  • Robust surge protection:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs): 25A
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • Tiny 1.0mm x 0.6mm footprint

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

The TVS2210 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device is designed for the common industrial signal line EMC requirement to survive up to ±1kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42Ω impedance.

The TVS2210 uses a unique feedback mechanism for precise flat clamping during a fault, allowing system exposure below 30V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TVS2210 22V Flat-Clamp Surge Protection Device datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2026. 7. 22

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PICOSTAR (YMZ) 2 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상