제품 상세 정보

Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
UQFN-HR (VEB) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection:
    • 25A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 70.9V at 20A (8/20µs)
  • Low leakage current:
    • 6nA typical at 27°C
    • 50nA typical at 85°C
  • Low capacitance: 150pF
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection
  • IEC 61000-4-5 Surge Protection:
    • 25A (8/20µs)
    • Clamping voltage: 70.9V at 20A (8/20µs)
  • Low leakage current:
    • 6nA typical at 27°C
    • 50nA typical at 85°C
  • Low capacitance: 150pF
  • Integrated IEC 61000-4-2 ESD protection

The TVS5800 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The TVS5800 uses a unique feedback mechanism to maintain precise flat clamping during a fault, supporting system exposure below 76V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

In addition, the TVS5800 is available in a 1.6mm x 1.6mm footprint which is designed for space constrained applications. The extremely low device leakage and capacitance allows a minimal effect on the protected line.

The TVS5800 is part of TI’s Flat-Clamp family of surge devices. For more information on the other devices in the family, see the Device Comparison Table

The TVS5800 robustly shunts up to 25A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The TVS5800 uses a unique feedback mechanism to maintain precise flat clamping during a fault, supporting system exposure below 76V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.

In addition, the TVS5800 is available in a 1.6mm x 1.6mm footprint which is designed for space constrained applications. The extremely low device leakage and capacitance allows a minimal effect on the protected line.

The TVS5800 is part of TI’s Flat-Clamp family of surge devices. For more information on the other devices in the family, see the Device Comparison Table

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TVS5800 58V Flat-Clamp Surge Protection Device datasheet PDF | HTML 2026. 1. 5

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
UQFN-HR (VEB) 6 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상