TX08DACP

활성

5레벨 펄서, T/R 스위치 및 온칩 빔포머와 통합된 8개의 선형 증폭기 및 DAC | ACP | 196 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS -
REACH -
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 FCCSP (ACP) | 196
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TX08D의 주요 특징

  • 8-Channel transmitter, each channel includes:
    • 5-level pulser with on-chip beamforming
    • Active T/R switch
    • Integrated floating supplies
  • 5-Level Pulser supports:
    • Maximum output voltage: ±100V
    • Minimum output voltage: ±1V
    • Maximum output current: 2A
    • Support 4A output current mode
    • True return to zero to discharge to ground
    • Second harmonic of –45dBc at 5MHz
    • –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
      • –20MHz for a ±100V supply
      • 35MHz for a ±100V supply in 4A
    • Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
    • CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
  • Active T/R switch with:
    • Turn ON resistance: 8Ω
    • Turn ON and OFF time: 300ns
    • Channel based T/R switch on and off controls
  • On-chip beamformer for pulser with:
    • Channel based T/R switch on and off controls
    • Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
    • Maximum delay: 214 beamformer clock period
    • Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
  • High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
    • Very low programming time: < 500ns for delay profile update
    • 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
  • Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
  • No specific power sequencing requirement
  • Error flag register to detect multiple faulty condition
  • Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
  • Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch

TX08D에 대한 설명

The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.