8-pin (D) package image

UA78L05ACDRG4 활성

100mA, 30V, 선형 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UA78L05ACDRE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UA78L의 주요 특징

  • Input voltage range (V I): 4.75 V to 35 V
  • Output voltage range (V O):
    • 2.6 V to 15 V (for legacy chip)
    • 3.3 V to 15 V (for new chip)
  • Output current: Up to 100 mA
  • Quiescent current I Q: 3.8 mA
  • Built-in short-circuit current limiting and thermal protection
  • Stable without any external component
  • Supported temperature range:
    • Legacy chip C and AC versions: 0°C to +125°C
    • Legacy chip AI version: –40°C to +125°C
    • New chip: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 8-pin, 4.9-mm × 3.91-mm SOIC
    • 3-pin, 4.3-mm × 4.3-mm TO-92
    • 3-pin, 4.5-mm × 2.5-mm SOT-89

UA78L에 대한 설명

The UA78L series of fixed-voltage linear regulators is designed for a wide range of applications. The UA78L series can be used for on-card regulation to eliminate the noise and distribution problems associated with single-point regulation. The UA78L can also be used with power-pass elements to make high-current voltage regulators. The UA78L series regulators can deliver up to 100 mA of output current. Additionally, the UA78L does not need an external capacitor for stable operation across the load current range. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators help protect the device from overload.

For the legacy chip, the UA78L00C and UA78L00AC series are characterized for the junction temperature range of 0°C to +125°C and the UA78L05AI device is characterized for the operating junction temperature range of –40°C to +125°C.

For the new chip, the UA78L series is characterized for the junction temperature range of –40°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.