16-pin (N) package image

UC3706N 활성

40V VDD, 40ns 하강 시간 및 각 출력에 대한 듀얼 입력을 지원하는 1.5A/1.5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

다음과 동일: UC3706NG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

UC3706의 주요 특징

  • Dual, 1.5A Totem Pole Outputs
  • 40nsec Rise and Fall into 1000pF
  • Parallel or Push-Pull Operation
  • Single-Ended to Push-Pull Conversion
  • High-Speed, Power MOSFET Compatible
  • Low Cross-Conduction Current Spike
  • Analog, Latched Shutdown
  • Internal Deadband Inhibit Circuit
  • Low Quiescent Current
  • 5 to 40V Operation
  • Thermal Shutdown Protection
  • 16-Pin Dual-In-Line Package
  • 20-Pin Surface Mount Package

UC3706에 대한 설명

The UC1706 family of output drivers are made with a high-speed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFET's. These devices implement three generalized functions as outlined below.

First: They accept a single-ended, low-current digital input of either polarity and process it to activate a pair of high-current, totem pole outputs which can source or sink up to 1.5A each.

Second: They provide an optional single-ended to push-pull conversion through the use of an internal flip-flop driven by double-pulse-suppression logic. With the flip-flop disabled, the outputs work in parallel for 3.0A capability.

Third: Protection functions are also included for pulse-by-pulse current limiting, automatic deadband control, and thermal shutdown.

These devices are available in a two-watt plastic "bat-wing" DIP for operation over a 0°C to 70°C temperature range and, with reduced power, in a hermetically sealed cerdip for -55°C to +125°C operation. Also available in surface mount Q and L packages.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기