UCC23513BDWY image

UCC23513BDWY 마지막 구매

8 및 12V UVLO 옵션을 지원하는 5.7kVrms, 4A/5A 단일 채널 Opto 호환 절연 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC23513BDWYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 850 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (DWY) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 100 | TUBE

UCC23513의 주요 특징

  • single channel isolated gate driver with opto-compatible input
  • Pin-to-pin, drop in upgrade for opto isolated gate drivers
  • peak output current
  • 14-V to 33-V output driver supply voltage
    • 8-V (B) and 12-V VCC UVLO Options
  • Rail-to-rail output
  • 105-ns (maximum) propagation delay
  • 25-ns (maximum) part-to-part delay matching
  • 35-ns (maximum) pulse width distortion
  • 150-kV/µs (minimum) common-mode transient immunity (CMTI)
  • Isolation barrier life >50 Years
  • 13-V reverse polarity voltage handling capability on input stage
  • Stretched SO-6 package with >8.5-mm creepage and clearance
  • Operating junction temperature, TJ: –40°C to +150°C
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V0884-11: 2017-01
    • 5.7-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

UCC23513에 대한 설명

The opto-compatible, single-channel, isolated gate driver for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs, with 4.5-A source and 5.3-A sink peak output current and 5.7-kVRMS isolation rating. The high supply voltage range of 33-V allows the use of bipolar supplies to effectively drive IGBTs and SiC power FETs. can drive both low side and high side power FETs bring significant performance and reliability upgrades over opto-coupler based gate drivers while maintaining pin-to-pin compatibility in both schematic and layout design. Performance highlights include high common mode transient immunity (CMTI), low propagation delay, and small pulse width distortion. Tight process control results in small part-to-part skew. The input stage is an emulated diode (e-diode) which means long term reliability and excellent aging characteristics compared to traditional LEDs. igh performance and reliability makes ideal for use in all types of motor drives, . The higher operating temperature opens up opportunities for applications not supported by traditional optocouplers.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC23513BDWYR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 850 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.