UCC2813PW-3 구형

4.1V/3.6V UVLO, 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2813PWTR-3 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE

UCC2813-3의 주요 특징

  • 100-µA typical starting supply current
  • 500-µA typical operating supply current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal soft start
  • Internal fault soft start
  • Internal leading-edge blanking of the current-sense signal
  • 1-A totem-pole output
  • 70-ns typical response from current-sense to gate-drive output
  • 1.5% Tolerance Voltage Reference
  • Same Pinout as the UCC3802 device, UC3842 device, and UC3842A device families

UCC2813-3에 대한 설명

The UCC3813-x device family of high-speed, low-power integrated circuits contains all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed-frequency current-mode switching power supplies with minimal parts count.

These devices have the same pin configuration as the UC384x device family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.

The UCC3813-x device family offers a variety of package options, temperature-range options, choice of maximum duty cycle, and choice of critical voltage levels. Devices with lower reference voltage such as the UCC3813-3 and UCC3813-5 fit best into battery operated systems, while the higher reference and the higher UVLO hysteresis of the UCC3813-2 device and UCC3813-4 device make these ideal choices for use in off-line power supplies.

The UCC2813-x device series is specified for operation from –40°C to 85°C and the UCC3813-x device series is specified for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC2813PWTR-3 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기