UCC28811D

활성

LED 조명 전원 컨트롤러 | D | 8 | -40 to 105

다음과 동일: UCC28811D.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28811DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

UCC28811의 주요 특징

  • Transition Mode Controller for Low Implementation Cost of AC Input LED Lighting Applications
  • Implements Single Stage Power Factor Corrected LED Driver
  • Enhanced Transient Response With Slew-Rate Comparator
  • Interfaces with Traditional Wall Dimmers
  • Accurate Internal VREF for Tight Output Regulation
  • Two UVLO Options
  • Overvoltage Protection (OVP), Open-Feedback Protection and Enable Circuits
  • ±750-mA Peak Gate Drive Current
  • Low Start-Up and Operating Currents
  • Lead (Pb)-Free Packages
  • APPLICATIONS
    • AC Input General Lighting Applications Using HB LEDs
    • Industrial, Commercial and Residential Lighting Fixtures
    • Outdoor Lighting: Street, Roadway, Parking, Construction and Ornamental LED Lighting Fixtures

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28811에 대한 설명

The UCC28810 and UCC28811 are general lighting power controllers for low to medium power lumens applications requiring power factor correction and EMC compliance. It is designed for controlling a flyback, buck or boost converter operating in critical conduction mode. It features a transconductance voltage amplifier for feedback error processing, a simple current reference generator for generating a current command proportional to the input voltage, a current-sense (PWM) comparator, PWM logic and a totem-pole driver for driving an external FET.

In the critical conduction mode operation, the PWM circuit is self-oscillating with the turn-on being governed by a transformer zero energy detector (TZE pin) and the turn-off being governed by the current sense comparator. Additionally, the controller provides features such as peak current limit, restart timer, overvoltage protection (OVP), and enable.

The efficient system performance is attained by incorporation of zero power detect function which allows the controller output to shut down at light load conditions without running into overvoltage. The device also features an innovative slew rate enhancement circuit which improves the large signal transient performance of the voltage error amplifier. The low start-up and operating currents of the device result in low power consumption and ease of start-up. The highly-accurate internal bandgap reference leads to tight regulation of the output voltage in normal and OVP conditions, resulting in higher system reliability. The enable comparator ensures that the controller is off if the feedback sense path is broken or if the input voltage is very low.

There are two key parametric differences between UCC28810 and UCC28811, the UVLO turn-on threshold and the gM amplifier source current. The UVLO turn-on threshold of the UCC28810 is 15.8 V and for the UCC28811 it is 12.5 V. The gM amplifier source current for UCC28810 is typically 1.3 mA, and for the UCC28811 it is 300µA. The higher UVLO turn-on threshold of the UCC28810 allows quicker and easier start-up with a smaller VDD capacitance while the lower UVLO turn-on threshold of UCC28811 allows operation of the critical conduction mode controller to be easily controlled by the downstream PWM controller in two-stage power converters. The UCC28810 gM amplifier also provides a full 1.3-mA typical source current for faster start-up and improved transient response when the output is low either at start-up or during transient conditions. The UCC28811 is suitable for applications such as street lights and larger area luminaires where a two-stage power conversion is needed. The UCC28810 is suitable for applications such as commercial or residential retrofit luminaires where there is no down-stream PWM conversion and the advantages of smaller VDD capacitor and improved transient response can be realized.

Devices are available in the industrial temperature range of –40°C to 105°C. Package offering is an 8-pin SOIC (D) package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC28811DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기