CDCVF310PWR1G4

現行

高性能 1:10 時鐘緩衝器,適用於一般應用,支援高達 85C | PW | 24 | -40 to 85

現行 可提供客製捲盤
  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

CDCVF310 的特色

  • High-Performance 1:10 Clock Driver
  • Pin-to-Pin Skew < 100 ps at VDD 3.3 V
  • VDD Range = 2.3 V to 3.6 V
  • Input Clock Up To 200 MHz (See Figure 7)
  • Operating Temperature Range -40°C to 85°C
  • Output Enable Glitch Suppression
  • Distributes One Clock Input to Two Banks of Five Outputs
  • Packaged in 24-Pin TSSOP
  • Pin-to-Pin Compatible to the CDCVF2310,
    Except the R = 22- Series Damping
    Resistors at Yn
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose Applications

CDCVF310 的說明

The CDCVF310 is a high-performance, low-skew clock buffer that operates up to 200 MHz. Two banks of five outputs each provide low-skew copies of CLK. After power up, the default state of the outputs is low regardless of the state of the control pins. For normal operation, the outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be placed in a low state when the control pins (1G or 2G, respectively) are held low and a negative clock edge is detected on the CLK input. The outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be switched into the buffer mode when the control pins (1G and 2G) are held high and a negative clock edge is detected on the CLK input. The device operates in a 2.5-V and 3.3-V environment. The built-in output enable glitch suppression ensures a synchronized output enable sequence to distribute full period clock signals.

The CDCVF310 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解