時鐘緩衝器
利用我們的時脈緩衝器簡化您的時脈樹設計
依類別瀏覽
我們的時脈緩衝器產品組合可實現超低附加抖動和低輸出偏斜,能在廣泛的溫度範圍下運作,適用於注重性能和成本效益的工業、汽車和航太應用。支援的業界標準輸出格式包括低電壓互補金屬氧化物半導體、低電壓差動訊號、低電壓正射極耦合邏輯、電流模式邏輯、高速電流引導邏輯 (HCSL) 和低功率 HCSL,具有多達 20 個輸出,適用於數據中心與企業運算等符合 6.0 版快捷週邊設備元件互連規範的應用。
依緩衝器類型選擇
精選時脈緩衝器
為何選擇時脈緩衝器解決方案?
業界最低附加抖動
更低的系統雜訊基準與業界最低附加抖動的時脈緩衝器產品組合,具備最低 3fs 的附加抖動,適用於 PCIe Gen 6 相容解決方案。
一站式服務
從單端扇出緩衝器到通用多工緩衝器都包含在我們的產品組合中,讓您可在同一位置尋找所有時脈緩衝器需求。
可直接投入的封裝解決方案
以業界標準封裝提供現有時脈緩衝器的高性能接腳相容替代方案,簡化您的設計流程。
Technical Resources
Application note
Clocking for PCIe Applications
進一步檢視資料中心的時脈、會影響系統層級性能的不同標準,以及我們如何致力於提供完整的時脈解決方案,以簡化並滿足任何資料中心需求。
User guide
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
進一步了解可做為 RC19xxx 與 9QXL2001X 之直接投入替代方案的 LMKDB1xxx 緩衝器。
DATA CENTERS AND ENTERPRISE COMPUTING
可利用符合 PCIe 規範的高效能時脈提升您的數據中心
可利用符合 PCIe 規範的高效能時脈提升您的數據中心
我們的緩衝器系列可實現低附加抖動和傳播延遲,其在人工智慧和雲端運算需求不斷增加的情況下設定了可靠性和性能標準。
優點:
- 性能適合於各種伺服器應用。
- 具有符合 1.0 至 6.0 版快捷週邊設備元件互聯 (PCIe) 規範的扇出緩衝器,支援 2 至 20 個輸出。
- 具備整合式 85Ω 和 100Ω 輸出阻抗,支援任何開機順序。
精選資源
終端設備/子系統
產品
硬體開發
- LMKDB1120EVM – 適用於 PCIe Gen 1 至 Gen 6 的 20 輸出時鐘緩衝器的 LMKDB1120 評估模組
- LMKDB1108EVM – 適用於 PCIe Gen 1 至 Gen 6 之八輸出時鐘緩衝器的 LMKDB1108 評估模組
- LMKDB1202EVM – LMKDB1202 評估模組
設計工具和模擬
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
- PLLATINUMSIM-SW – 德州儀器 (TI) PLLatinum Simulator Tool
- TICSPRO-SW – 德州儀器 (TI) 時鐘和合成器 (TICS) Pro 軟體
TELECOMMUNICATIONS
可利用 TI 符合 PCIe 6.0 規範的高性能差動單端扇出緩衝器,使交換器、路由器、光纖網路和先進無線基礎架構中的附加抖動降到最低
可利用 TI 符合 PCIe 6.0 規範的高性能差動單端扇出緩衝器,使交換器、路由器、光纖網路和先進無線基礎架構中的附加抖動降到最低
我們的時脈緩衝器積體電路可滿足有線和無線通訊、寬頻固定線路存取和基礎架構需求。能將附加抖動降到最低,以實現高速資料完整性,並支援 LVCMOS、LVDS、LVPECL、HCSL 和 LP-HCSL 輸出格式,同時符合 PCIe 6.0 規範。
優點:
- 可在 1.8VCC 下運作,使電源效率最大化,確保可靠性能,並簡化系統設計。
- 可在通訊平台間實現靈活的訊號分配。
- 可實現精確時序和可靠訊號完整性。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- LMK1D1208 – 8 通道輸出 LVDS 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V 緩衝器
- CDCLVP1212 – 低抖動 2 輸入可選 1:12 通用至 LVPECL 緩衝器
- LMK1C1104 – 4 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器
硬體開發
- LMK1D1208EVM – 適用於低抖動 2:8 LVDS 扇出緩衝器的 LMK1D1208 評估模組
- LMK1C1104EVM – LMK1C1104 低抖動 1:4 LVCMOS 扇出緩衝器評估模組
設計工具和模擬
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 時鐘樹架構程式設計軟體
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 設計與模擬工具
SPACE
運用我們的輻射強化、高度可靠的時脈產品與資源,更快獲得航太級認證
運用我們的輻射強化、高度可靠的時脈產品與資源,更快獲得航太級認證
我們的輻射強化時脈緩衝和時脈分配產品適用於航太和低地球軌道任務,可幫助您滿足關鍵任務設計需求。
優點:
- 超低附加抖動和低雜訊基準可使高通道數電子掃描相位陣列中的時脈訊號衰減降到最低。
- 聯合電子裝置工程委員會 JESD204 系統參考支援資料轉換器同步化,時脈速率高達 12.8GHz。
- 低通道對通道偏斜和偏斜漂移可將時脈接收器之間的相位誤差降到最低。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- LMX1860-SEP – 具 SYSREF 支援 (JESD204B/C) 和 FPGA 時脈的耐輻射、300MHz 至 15GHz、1:4 RF 緩衝器
- CDCLVP111-SP – 具備可選輸入時脈驅動器的耐輻射、QML-V、1:10 高速時脈緩衝器
AUTOMOTIVE
可利用 TI 符合 LVCMOS 和 PCIe 規範的緩衝器簡化 ADAS 和 IVI 系統,減少所需的時脈元件總量
可利用 TI 符合 LVCMOS 和 PCIe 規範的緩衝器簡化 ADAS 和 IVI 系統,減少所需的時脈元件總量
需優先維持系統單晶片的訊號完整性時,我們的緩衝器系列可使網域控制器、駕駛艙和雷達系統最佳化。
優點:
- 輸出格式適用於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和車內資訊娛樂系統 (IVI) 領域。
- 具有位準轉換能力。
- 具有符合 1.0 至 6.0 版 PCIe 規範的扇出緩衝器,支援 2 至 20 個輸出。
精選資源
終端設備/子系統
產品
- LMK00804B-Q1 – 車用 1.5-V 至 3.3-V、1 至 4 高效能 LVCMOS 扇出緩衝器和位準轉換器
硬體開發
- LMK00804B-Q1EVM – 4 輸出低抖動差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出緩衝器評估板