時鐘產生器

以我們的時脈產生器產生多種時脈輸出
檢視所有產品

依類別瀏覽

運用我們的低抖動時脈產生器產品組合,及所提供高達 PCIe Gen 5、1/10Gb 乙太網路及其它業界標準之支援,維持訊號完整性。 提供各種時脈產生器設計工具與資源,協助簡化時脈樹設計、節省時間,並縮減有線通訊、汽車與工業等應用領域中的電路板空間。

依功能選擇


一般用途時脈產生器

具有整合式 EEPROM、LDO 穩壓器和展頻支援的易用、晶體與振盪器替代產品。適合採用 PCIe Gen 4 等標準的高效能系統。

超低抖動時脈產生器

具有低抖動的時脈產生器,適合需要 <300-fs RMS 抖動和改善之電源供應抗擾度的應用領域。適合需要 10 Gbps 和 25 Gbps 資料傳輸速率的高效能系統。

Technical Resources

Application note

Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices

進一步閱讀以了解如何使用時脈產生器取代系統中的晶體及振盪器。
Application note

High Speed Layout Guidelines (Rev. A)

了解如何將電磁干擾 (EMI) 降到最低,並路由傳送高速時脈訊號。
Application note

How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B)

了解總抖動 (TJ) 的建議量測方法,包括將量測設備的雜訊來源降到最低的技術。