LAUNCHXL-F280039C 的特色
硬體特色
- TMS320F280039C:具 FPU 和 TMU 的 120-MHz C28x CPU、120-MHz CLA、CLB、384-KB 快閃記憶體、3x 12 位元 ADC、16x PWM 通道、CAN (DCAN)、CANFD (MCAN) 2x 編碼器模組 (eQEP)、FSI、UART 等
- 適用即時偵錯及 Flash 編程的板載 XDS110 偵錯探測器
- 運用 BoosterPack 生態系統的 100 接腳 LaunchPad
- 適用即時偵錯及 Flash 編程的電源域隔離
- 板載 CAN 收發器和連接器,支援標準 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN)
- 兩個編碼器介面 (eQEP) 連接器
- FSI 介面連接器
- 以下設計檔案部分中提供硬體檔案
軟體資源 (免費下載)
- TI Code Composer Studio - 適用 TI 微控制器與嵌入式處理器的整合式開發環境 (IDE)。
- 軟體開發套件 (SDK)
- C2000Ware SDK - 低階裝置驅動程式,高度最佳化的程式庫、範例與公用程式。SDK 還包含 SysConfig 工具,可用來輕鬆配置 Pinmux 和可配置邏輯區塊 (CLB)
- MotorControl SDK - 適用各種三相馬達控制應用的馬達控制系統開發。
- DigitalPower SDK - 適用各種 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 電源應用的數位電源系統開發。
- MathWorks MATLAB & Simulink 範例型號包括以下內容:
建議的 BoosterPack™ 外掛程式模組
- BOOSTXL-3PHGANINV - 48-V 具分流直列式馬達相位電流感測的 48-V 三相逆變器評估模組
- BOOSTXL-DRV8323Rx
- BOOSTXL-DRV8323RS - 具降壓、分流放大器 (SPI 介面) 的 3 相智慧型閘極驅動器評估模組
- BOOSTXL-DRV8323RH - 具降壓、分流放大器 (硬體介面) 的 3 相智慧型柵極驅動器評估模組
- BOOSTXL-BUCKCONV - 數位電源降壓轉換器 BoosterPack 外掛程式模組
- BOOSTXL-POSMGR - C2000 DesignDRIVE position manager BoosterPack 外掛程式模組
- DRV8316REVM - 三相 PWM 馬達驅動器評估模組
- DRV8353RS-EVM - 三相智慧型柵極驅動器評估模組
LAUNCHXL-F280039C 的說明
LAUNCHXL-F280039C 是適用 TI C2000™ 即時微控制器 TMS320F28003x 裝置系列的低成本開發電路板。最適合初始評估與原型設計,提供標準化且使用方便的平台,可讓您開發下一個應用程式。此擴充版本 LaunchPad™ 開發套件提供額外引腳以助開發,並支援兩個 BoosterPack™ 外掛程式模組的連接。屬於 TI MCU LaunchPad 龐大生態系統的一部分,也與各種外掛程式模組交互相容。