8-pin (D) package image

LM317LCDR 現行

100-mA、35-V、可調整線性電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM317LCD 現行
包裝數量 | 運送包裝 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 引腳 SOIC (D) | 8
作業溫度範圍 (°C) 0 to 125
包裝數量 | 運送包裝 2,500 | LARGE T&R

LM317L 的特色

  • Output Voltage Range Adjustable 1.25 V to 32 V
    When Used With External Resistor Divider
  • Output Current Capability of 100 mA
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-Voltage
    Change
  • Output Regulation Typically 0.5%
  • Ripple Rejection Typically 80 dB
  • For Higher Output Current Requirements,
    See LM317M (500 mA) and LM317 (1.5 A)
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Medical, Health, and Fitness Applications
    • Printers
    • Appliances and White Goods
    • TV Set-Top Boxes
  • All other trademarks are the property of their respective owners

    LM317L 的說明

    The LM317L device is an adjustable, 3-terminal, positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

    定價

    數量 價格
    +

    額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

    LM317LCD 現行
    包裝數量 | 運送包裝 75 | TUBE
    庫存
    數量 | 價格 1ku | +

    包裝類型選項

    您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

    客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

    剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

    TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

    進一步了解

    可提供批次和日期代碼選擇

    在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

    進一步了解