REF1930AIDDCT

現行

Dual-output, low-drift and low-power VREF and VREF/2 voltage references | DDC | 5 | -40 to 125

現行 可提供客製捲盤
與此相同: REF1930AIDDCT.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF1930AIDDCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

品質資訊

等級 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23-THN (DDC) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

REF19 的特色

  • Two outputs, VREF and VREF / 2, for convenient use in single-supply systems
  • Excellent temperature drift performance:
    • 25ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • High initial accuracy: ±0.1% (maximum)
  • VREF and VBIAS tracking overtemperature:
    • 6ppm/°C (maximum) from –40°C to 85°C
    • 7ppm/°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Microsize package: SOT23-5
  • Low dropout voltage: 10mV
  • High output current: ±20mA
  • Low quiescent current: 360µA
  • Line regulation: 3ppm/V
  • Load regulation: 8ppm/mA

REF19 的說明

Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.

The REF19xx offers excellent temperature drift (25ppm/°C, maximum) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6ppm/°C (maximum) across the temperature range from –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete design. Extremely low dropout voltage of only 10mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.

Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Good long-term stability and low-noise levels make these devices designed for high-precision industrial applications.

  • 庫存:
    限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

定價

數量 價格
—
—
—
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

REF1930AIDDCR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
缺貨
Not available
數量 | 價格 1ku | — — — +
限制: 設下此限制以保護用於設計評估的樣品購買,一旦有更多庫存可用,就會移除該限制。
缺貨
Not available

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管或盤裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解