SN74CBTLV3253-Q1
沒有此產品的參數。
- Functionally Equivalent to QS3253
- 5Ω Switch Connection Between Two Ports
- Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100mA Per JESD 78, Class II
The SN74CBTLV3253-Q1 device is a dual 1-of-4 high-speed FET multiplexer and demultiplexer. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The select (S0, S1) inputs control the data flow. The FET multiplexers/demultiplexers are disabled when the associated output-enable ( OE) input is high.
The SN74CBTLV3253-Q1 device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current cannot backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.
沒有此產品的詳細資訊。
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
介面轉接器
LEADED-ADAPTER1 — 適用於快速測試 TI 的 5、8、10、16 及 24 針腳引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
EVM-LEADED1 板可用於快速測試和搭建 TI 常見的有引腳封裝 此電路板具備板上配置,可將 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面黏著封裝轉換為 100mil DIP 排針。
使用指南:
PDF
介面轉接器
LEADLESS-ADAPTER1 — 用於測試 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 針腳無引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
EVM-LEADLESS1 電路板允許快速測試和麵包板搭建 TI 常見的無引腳封裝。 此電路板具有封裝設計,可將 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面黏著封裝轉換為 100mil DIP 接頭。
使用指南:
PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |