產品詳細資料

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 資料表 SN74LVC1G08B Single 2–Input Positive-AND Gate datasheet PDF | HTML 2026/9/29

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組

靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
支援產品和硬體
有庫存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_TW??
無法提供
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

訂購與品質

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片