產品詳細資料

沒有此產品的參數。
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 資料表 TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet PDF | HTML 2026/10/6

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

16DYYPWEVM — SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝的測試板

16DYYPWEVM 測試電路板提供兩個空間,可用於 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝。  此測試電路板用於 16 針腳 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封裝之整合式電路的快速原型設計和測試。 
使用指南: PDF
支援產品和硬體
有庫存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_TW??
無法提供
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

訂購與品質

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片