Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlerdesigns, welche Energie effizient zu und von einer Stromschiene zu einer weiteren in Systemen im Bereich von 12 V bis 800 V übertragen
Designanforderungen
Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler benötigen:
- Leistungsstarke und schnelle digitale Regelkreise, die eine hocheffiziente Leistungsumwandlung und eine erhöhte Leistungsdichte ermöglichen.
- Vereinfachte und effiziente Integration von bidirektionalen 12-V- bis 48-V DC/DC-Wandlerlösungen.
- Lastausgleich für parallel arbeitende (mehrphasige) Netzteile.