Außen-Backhaul

Produkte und Referenzdesigns

Außen-Backhaul

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Einheiten für den Einsatz im Freien (ODUs), welche einen Multiband-Millimeterwellenbetrieb ermöglichen, um Geschwindigkeiten von > 10 Gbit/s und Latenzzeiten von weniger als 1 ms zu ermöglichen. Unsere HF- und Mikrowellenbausteine, Mischer und Modulatoren sowie Stromversorgungs- und Takttechnologien ermöglichen Ihnen, Ihr 5G-Design mit Zuversicht abzuschließen.

Designanforderungen

Outdoor-Backhaul-Einheiten erfordern:

  • Netzwerksynchronisierung über paketbasierte Fronthaul-Schnittstelle,
  • High-Density-Power-Management, das auch bei hohen Umgebungstemperaturen arbeitet.

Erkunden Sie Anwendungen mit vergleichbarer Funktion und vergleichbarem Design
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 19
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 07.04.2021
Anwendungshinweis Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29.03.2021
Anwendungshinweis Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 22.02.2019
Whitepaper TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks 17.02.2019
Technischer Artikel Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 21.01.2019
Whitepaper Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 10.12.2018
Whitepaper Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 07.12.2018
Anwendungshinweis Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16.11.2018
Anwendungshinweis Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 20.09.2018
Technischer Artikel How to achieve network synchronization clocks with TI digital PLLs PDF | HTML 21.06.2018
Technischer Artikel The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 06.06.2018
Anwendungshinweis Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 17.04.2018
Anwendungshinweis TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 12.04.2018
Anwendungshinweis ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK05028 Digital PLL Network 10.04.2018
Whitepaper Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 01.02.2018
Anwendungshinweis JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 16.08.2017
Whitepaper Analog advancements make waves in 5G communications 12.08.2016
Anwendungshinweis Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 07.01.2016
Whitepaper Direct RF conversion: From vision to reality 11.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos