Unverstärkter Audioverstärker mit ANC

Blockschaltbild

Überblick

Wenn die Ansprüche des Fahrers an das Audiosystem von einem normalen Fahrzeug-Unterhaltungssystem nicht erfüllt werden können, kann ein externer Automobilverstärker eingesetzt werden, der ein erstklassiges Audioerlebnis, das den höchsten Leistungsstandards entspricht, bietet. Unsere integrierten Schaltkreise, Referenzdesigns und Produkte ermöglichen Ihnen, Systeme effizient zu entwickeln und die Entwicklungszeit für Ihre Produkte zu verkürzen.

Designanforderungen

Unverstärkte Audioverstärker mit ANC-Designs erfordern:

  • Verbesserte Klangqualität durch Reduzierung von hörbarem Rauschen und Verzerrungen.
  • Hohe Leistung auf engem Raum.
  • Prozessoren mit ausgeklügelten Signalverarbeitungsalgorithmen, welche die maximale Leistung für jedes Fahrzeug ermöglichen.
  • Komponentenlösungen, um die EMI-Anforderungen jedes Designs, egal wie streng, zu erfüllen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 20
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Class-D Amplifier External Load Diagnostics (Rev. A) PDF | HTML 17.07.2025
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
Application brief Current Sense Amplifiers in Class-D Audio Subsystems (Rev. A) PDF | HTML 29.07.2022
Anwendungshinweis Automotive Diagnostics Using TAS2505-Q1 (Rev. C) PDF | HTML 29.06.2022
Auswahlhilfe Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 15.04.2021
Technischer Artikel 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 13.07.2020
Technischer Artikel Concerned about transitioning from Class-AB to a Class-D? Well, you shouldn’t be. PDF | HTML 10.10.2019
Whitepaper Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load 09.10.2019
Application brief Active Filtering in Automotive Audio Applications (Rev. A) 15.08.2019
Technischer Artikel Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 19.10.2018
Anwendungshinweis Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 14.09.2018
Technischer Artikel What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 13.06.2018
Technischer Artikel There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 17.04.2018
Technischer Artikel Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 08.01.2018
Technischer Artikel Forget the tiny homes craze – Have you heard about tiny inductors for automotive C PDF | HTML 12.10.2017
Technischer Artikel Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 15.06.2017
Weitere Dokumente TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 03.02.2017
Technischer Artikel How do automotive cabin sound-enhancement systems work? PDF | HTML 28.09.2016
Technischer Artikel Automotive external amplifiers: Why and how? PDF | HTML 22.09.2015
Benutzerhandbuch Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 02.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos