Pantalla de información del centro del automóvil

Diagrama de bloque

Información general

Las pantallas automotrices han evolucionado desde los días de las pantallas pequeñas con unos pocos mandos y botones hasta convertirse en la vía principal para presentar información importante del vehículo a los conductores y pasajeros. La pantalla de información central de un sistema de información y entretenimiento puede incluir todo tipo de contenido interactivo, como navegación, controles de temperatura del habitáculo e información sobre música o entretenimiento. Normalmente, esta pantalla recibe información de la unidad principal, que se conecta de forma remota con interfaces de alta velocidad. Contamos con tecnología complementaria que provee energía y conectividad, a la vez que brinda una experiencia atrapante al usuario con pantallas para vehículos sin distraer al conductor.

Requisitos de diseño

    Los diseños modernos de pantallas de información para centros automotrices suelen requerir:

  • fuentes de energía de alta eficiencia para retroiluminación de pantallas de cristal líquido (LCD), tensión de polarización y control gamma que admiten requisitos de baja potencia de consumo y múltiples carriles
  • receptores serie de alta velocidad para la interfaz de datos que permiten un mayor ancho de banda de operación y reduzcan los costos de cableado
  • sensores táctiles y gestuales para permitir interfaces de usuario innovadoras e intuitivas
  • controladores hápticos para mejorar la experiencia del usuario y la seguridad con retroalimentación táctil
  • sensores ópticos de luz que controlan la atenuación para mejorar la claridad de la pantalla en entornos de iluminación dinámica
  • sensores de temperatura que supervisan la temperatura ambiente para garantizar que el equipo funcione en las condiciones adecuadas

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Advanced Layout Optimization Guidelines for High-Speed FPD-Link™ SerDes Coax Channel PDF | HTML 17/08/2025
Guía de selección Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 15/04/2021
Artículo técnico Pixel perfect automotive display: higher contrast and better resolution with full- PDF | HTML 16/10/2020
Artículo técnico A better automotive display from pixel to picture with local dimming PDF | HTML 16/10/2020
Artículo técnico 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 13/07/2020
Application brief Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) 15/08/2019
Informe Designing infotainment systems that are interactive not distractive 25/03/2019
Nota sobre la aplicación Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 24/01/2019
Informe Powering automotive displays to create interactive driving experiences 21/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos